Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Cilindros normalizados
Cilindros compactos según ISO 21287
Cilindros compactos ADN
Cilindros compactos AEN
Cilindros compactos ADN-EL
Cilindros compactos CDC
 

Cilindros compactos ADN

  Imprimir  
Gama básica
  • Más variantes que en la norma
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 51 ... 7 363 N
  • Doble efecto
  • Amortiguación fija / autorregulable