Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Cilindros normalizados
Cilindros compactos según ISO 21287
Cilindros compactos ADN
Cilindros compactos AEN
Cilindros compactos ADN-EL
Cilindros compactos CDC
 

Cilindros compactos CDC

  Imprimir  
  • Clean Design:
  • Limpieza sencilla
  • Mayor protección contra la corrosión
  • Diámetro: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 141 ... 3016 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija