Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Cilindro con unidad de bloqueo
Cilindro con freno de inmovilización DFLC
Cilindro con freno de inmovilización DFLG
Cilindro normalizado con cartucho de bloqueo DSBC-C
Cilindros redondos con cartucho de bloqueo DSNU-KP
Cilindros compactos ADN-KP con cartucho de bloqueo
 

Cilindros compactos ADN-KP con cartucho de bloqueo

  Imprimir  
  • Diámetro: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 10 ... 500 mm
  • Fuerza: 188 ... 4712 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija