|
|
|
|
Cilindros de acero inoxidable |
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Diámetro 12, 16, 20, 25 mm (norma)
- Diámetro 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Carrera 1... 500 mm
- Fuerza 51... 4712 N
- Doble efecto
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija/regulable/autorregulable
|
|
|
|
|
|
- Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
- Carrera: 10 ... 2000 mm
- Fuerza: 483 ... 7360 N
- Doble efecto
- Detección de posiciones
- Amortiguación regulable
|
|
|
|
|
|
- Diámetro 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Carrera 10 ... 500 mm
- Fuerza 483... 4712 N
- Doble efecto
- Detección de posiciones
- Amortiguación regulable
|
|
|
|
|
|