Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Cilindro con unidad de bloqueo
Cilindro con freno de inmovilización DFLC
Cilindro con freno de inmovilización DFLG
Cilindro normalizado con cartucho de bloqueo DSBC-C
Cilindros redondos con cartucho de bloqueo DSNU-KP
Cilindros compactos ADN-KP con cartucho de bloqueo
 

Cilindro con freno de inmovilización DFLC

  Imprimir  
  • Componente de seguridad comprobado y certificado a efectos de la Directiva de máquinas 2006/42/CE y según las normas aplicables
  • Diámetro: 40, 63, 100 mm
  • Carrera: 10 ... 2000 mm
  • Fuerza 754... 4712 N
  •  
  • Doble efecto
  •  
  • Detección de posiciones
  •  
  • Amortiguación regulable