Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Cilindros normalizados
Cilindros normalizados según ISO 15552
Cilindro normalizado DSBC
Cilindro normalizado DSBG
Cilindro normalizado DSBF
 

Cilindro normalizado DSBC

  Imprimir  
Gama básica
  • Cilindros universales
  • Perfil estándar con dos ranuras para sensores
  • Numerosas variantes
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 2800 mm
  • Fuerza: 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable