Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Cilindros normalizados
Cilindros normalizados según ISO 15552
Cilindro normalizado DSBC
Cilindro normalizado DSBG
Cilindro normalizado DSBF
 

Cilindro normalizado DSBF

  Imprimir  
  • Clean Design:
  • Limpieza sencilla
  • Mayor protección contra la corrosión
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2800 mm
  • Fuerza 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable