Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Cilindro con unidad de bloqueo
Cilindro con freno de inmovilización DFLC
Cilindro con freno de inmovilización DFLG
Cilindro normalizado con cartucho de bloqueo DSBC-C
Cilindros redondos con cartucho de bloqueo DSNU-KP
Cilindros compactos ADN-KP con cartucho de bloqueo
 

Cilindros redondos con cartucho de bloqueo DSNU-KP

  Imprimir  
Gama básica
  • Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (según norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera de 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 19 ... 1870 N
    • Doble efecto
    • Detección de posiciones
    • Amortiguación fija/regulable