Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Cilindro redondo
Cilindros redondos DSNU-S
Cilindros redondos DSNU
Cilindros redondos ESNU
Cilindros redondos EG-PK
 

Cilindros redondos ESNU

  Imprimir  
  • Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 50 mm
  • Fuerza: 24 ... 1763 N
  • Simple efecto, compresión
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
  • Brida de fijación