Productos
Terminales de válvulas
Terminales de válvulas específicas de la aplicación
Cabeza de dosificación VTOI
Cabeza de dosificación VTOE
Terminales de válvulas MPA-C
Terminales de válvulas VTOP
Terminales de válvulas VTOC
Terminales de válvulas MH1
 

Terminales de válvulas MH1

  Imprimir  
  • Válvulas miniaturizadas, de accionamiento directo
  • Ancho: 10 mm
  • Caudal nominal normal: 10 ... 14 l/min
  • Tensión: 5/12/24 V DC
  • Tiempo de conmutación: 4 ms
  • Presión: -0,9 ... 8 bar
  • Clase de protección: IP40
  • Conexión individual o multipolo