|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Diámetro 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
- Longitud de la carrera 10 … 1600 mm
- Fuerza 2827 … 48255 N
- Vástago con rosca exterior
- Interfaz de fijación según ISO 5210 o basada en ISO 15552 (con barras roscadas extendidas)
- Variantes ATEX disponibles
|
|
|
|
|
|
- Actuador de émbolo para válvula de asiento inclinado VZXA
- Tamaño 46, 75 mm
- Carrera 17, 20 mm
- con indicador de posición mecánico
|
|
|
|
|
|
- Diámetros: 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
- Carrera: 40 ... 600 mm
- Fuerza: 2800... 48000 N
- Detección de posiciones
- Guiado integrado del aire
- Vástago con rosca exterior
- Patrón de conexiones Namur para electroválvulas según VDI/VDE 3845
- Conexión de las válvulas según norma DIN 3358.
|
|
|
|
|
|
- Diámetro: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
- Carrera: 40 ... 990 mm
- Fuerza: 4712... 48255 N
- Sistema de medición de recorrido integrado
- Opcionalmente con regulador de posiciones integrado y bloque de válvulas
- Vástago con rosca exterior
- Según normas ISO 3358 o ISO 15552
|
|
|
|
|
|
- Kit adaptador
- Cable de conexión montado, para DFPI-...-P-...
- Instalación rápida y sencilla
- Longitud: 0,6, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 m
- Clase de protección: IP65, IP67, IP68, IP69K, NEMA 4
|
|
|
|
|
|
- Pieza adicional del vástago
- Sistemas de medición de recorrido
- Accesorios de conexión
- Sensor de proximidad, kits de fijación, cables de conexión
|
|
|
|
|
|