Productos
Automatización de procesos continuos
Actuadores
Actuadores lineales
Actuadores lineales DFPC
Actuador de émbolo DFPK
Actuadores lineales Copac DLP
Actuadores lineales con sistema de medición de recorrido DFPI
Accesorios para actuadores lineales DFPI
Accesorios para actuadores lineales DFPC
 

Actuadores lineales DFPC

 
Imprimir  
  • Diámetro 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Longitud de la carrera 10 … 1600 mm
  • Fuerza 2827 … 48255 N
  • Vástago con rosca exterior
  • Interfaz de fijación según ISO 5210 o basada en ISO 15552 (con barras roscadas extendidas)
  • Variantes ATEX disponibles