|
|
|
|
Actuadores lineales con sistema de medición de recorrido DFPI |
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Diámetro: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
- Carrera: 40 ... 990 mm
- Fuerza: 4712... 48255 N
- Sistema de medición de recorrido integrado
- Opcionalmente con regulador de posiciones integrado y bloque de válvulas
- Vástago con rosca exterior
- Según normas ISO 3358 o ISO 15552
|
|
|
|
|
|