Productos
Actuadores neumáticos
Actuadores con guías
Actuadores con barras de guía
Cilindro Twin DGTZ
Cilindros guiados DFM, sistema métrico
Cilindros guiados DFM, en pulgadas
Cilindro de guía DGRF
Cilindro compacto ADNGF, métrico
Cilindro guiado Mini DFC
Cilindro de doble émbolo (Twin) DPZ
 

Actuadores con barras de guía

= Gama básica
  Imprimir  
  • Diámetro 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Longitud de carrera 10... 200 mm
  • Fuerza 34... 966 N
  • Detección de posiciones
  • Placas/anillos amortiguadores elásticos a ambos lados
  • Guía deslizante
 
Gama básica
  • Diámetro: 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 10 ... 400 mm
  • Fuerza: 13... 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía deslizante
  • Guía de rodamiento de bolas
  • Disponibilidad de variantes.
 
  • Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm,
  • carrera: 10 ... 400 mm,
  • fuerza: 51 ... 4712 N.
  • Detección de posiciones,
  • amortiguación fija/ajustable,
  • guía de deslizamiento,
  • guía de rodamiento de bolas.
  • Otras variantes a la venta:
  • rosca NPT.
 
  • Diámetros: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 10 ... 400 mm
  • Fuerza: 483 ... 1870 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación por tope elástico en ambos lados
  • Guía de deslizamiento.
 
  • Mayor resistencia mediante barra de guía y yugo
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 1 a 400 mm
  • Fuerza: 68 a 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/autorregulable
 
  • Diámetro 4, 6, 10 mm
  • Carrera 5 ... 30 mm
  • Fuerza 7,5 ... 47 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
  • Guía de deslizamiento
  • Guías con rodamiento de bolas.
 
  • Diámetros: 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Carreras: 10 a 100 mm
  • Fuerzas: 60 a 966 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
  • Guía de deslizamiento
  • Guía de rodamiento de bolas