|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Diámetro 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
- Longitud de carrera 10... 200 mm
- Fuerza 34... 966 N
- Detección de posiciones
- Placas/anillos amortiguadores elásticos a ambos lados
- Guía deslizante
|
|
|
|
|
|
- Diámetro: 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Carrera: 10 ... 400 mm
- Fuerza: 13... 4712 N
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija/ajustable
- Guía deslizante
- Guía de rodamiento de bolas
- Disponibilidad de variantes.
|
|
|
|
|
|
- Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm,
- carrera: 10 ... 400 mm,
- fuerza: 51 ... 4712 N.
- Detección de posiciones,
- amortiguación fija/ajustable,
- guía de deslizamiento,
- guía de rodamiento de bolas.
- Otras variantes a la venta:
- rosca NPT.
|
|
|
|
|
|
- Diámetros: 32, 40, 50, 63 mm
- Carrera: 10 ... 400 mm
- Fuerza: 483 ... 1870 N
- Detección de posiciones
- Amortiguación por tope elástico en ambos lados
- Guía de deslizamiento.
|
|
|
|
|
|
- Mayor resistencia mediante barra de guía y yugo
- Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Carrera: 1 a 400 mm
- Fuerza: 68 a 4712 N
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija/autorregulable
|
|
|
|
|
|
- Diámetro 4, 6, 10 mm
- Carrera 5 ... 30 mm
- Fuerza 7,5 ... 47 N
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija
- Guía de deslizamiento
- Guías con rodamiento de bolas.
|
|
|
|
|
|
- Diámetros: 10, 16, 20, 25, 32 mm
- Carreras: 10 a 100 mm
- Fuerzas: 60 a 966 N
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija
- Guía de deslizamiento
- Guía de rodamiento de bolas
|
|
|
|
|