Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Cilindros normalizados
Cilindros redondos según ISO 6432
Cilindros redondos DSNU
Cilindros redondos ESNU
 

Cilindros redondos según ISO 6432

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Amortiguación de regulación automática en las posiciones finales
  • Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 19 ... 1870 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
  • Brida de fijación
 
  • Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 50 mm
  • Fuerza: 24 ... 1763 N
  • Simple efecto, compresión
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
  • Brida de fijación