|
- Placa base de polímero
- Estrangulador resistente a manipulaciones indebidas
- Combinación de válvulas de 3 tamaños, ampliación en pasos individuales
- Caudal: 160 ... 870 l/min
- Ancho: 10, 14 y 20 mm
- Racor de conexión de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
- Conexión CTEU
- Clase de protección IP65, IP67
- Funciones de válvulas: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, y funciones especiales
|
|
|