Productos
Terminales de válvulas
Terminales de válvulas específicas de la aplicación
Cabeza de dosificación VTOI
Cabeza de dosificación VTOE
Terminales de válvulas MPA-C
Terminales de válvulas VTOP
Terminales de válvulas VTOC
Terminales de válvulas MH1
 

Terminales de válvulas específicas de la aplicación

  Imprimir  
Novedad 7/2022
  • Precisión extrema
  • Patrón uniforme de 9 mm perfecto para placas de microtitulación
  • Diseño sencillo y apilable para máxima productividad
  • Con pocos componentes para el sistema completo
  • 1 válvula para 8 canales
 
  • Margen de volúmenes direccionable desde microlitros hasta mililitros
  • Gran precisión gracias al amplio margen de volúmenes
  • Cabeza de dosificación monocanal o multicanal montada sobre un raíl
  • Cabeza de dosificación de 8 canales para placas microtitulador
  • Electroválvula sin contacto directo con los fluidos VODA-FD72
  • Presión 0 – 0,5 bar
  • Bobina 24 VDC
  • Material PPS, junta FPM
    • Opción: PEEK y FFKM
 
  • Lubricación NSF-H1, materiales de conformidad con la FDA, clase de protección IP69K, juntas redundantes
  • Clean Design: limpieza sencilla
  • Válvulas 2x 2/2, 2 x 3/2 y 5/2 vías monoestables, 5/2 vías bieestable, 5/3 vías
  • Caudal nominal normal: 450 ... 760 l/min
  • Ancho de válvulas: 14 mm
  • 2 ... 32 posiciones de válvulas, 2 ... 32 bobinas
  • Estructura modular, posiciones de válvulas en patrón individual
  • Conexión multipolo, conexión de bus de campo I-Port / IO-Link
  • Clase de protección IP65, IP67, IP69K
 
Novedad 7/2022
  • Presión de funcionamiento de 0 ... 9 bar
  • Margen de temperaturas de -40 ... +80°C
  • Caudal de 1240 l/min
  • Regulación y filtración del aire comprimido
  • Refuerzo del caudal
  • Alcanzar una posición final definida en caso de caída de la presión
  • Purga de aire segura
  • Inversión del sentido de actuación, con accionamiento neumático de doble efecto
 
  • Mayor seguridad con opción Interlock
  • Compacto terminal de válvulas servopilotado
  • Alto grado de integración
  • 2 válvulas de 3/2 vías
  • 1 ... 24 posiciones de válvulas
  • Ancho de las válvulas de 12, 24 mm
  • Clase de protección IP40
  • Caudal: 10 l/min
  • Conexión multipolo, IO-Link, I-Port.
 
  • Válvulas miniaturizadas, de accionamiento directo
  • Ancho: 10 mm
  • Caudal nominal normal: 10 ... 14 l/min
  • Tensión: 5/12/24 V DC
  • Tiempo de conmutación: 4 ms
  • Presión: -0,9 ... 8 bar
  • Clase de protección: IP40
  • Conexión individual o multipolo