|
- De la serie VG
- Uso energéticamente eficiente gracias al funcionamiento inverso y a la reducción de presión selectiva.
- Caudal: 140 ... 1200 l/min
- Ancho 10, 14, 18 mm
- Conexión M5, M7, G 1/8, G 1/4
- Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
- Multipolo, bus de campo, IO-Link, I-Port
- Tensión 24 V DC
- Presión -0,9 ... 10 bar
- Clase de protección: IP40 / IP67
- Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
- Perfil distribuidor metálico
|
|
|