Productos
Terminales de válvulas
Terminales de válvulas universales
Baterías de válvulas VTUS
Baterías de válvulas VTUS-20
Baterías de válvulas VTUS-25
Baterías de válvulas VTUS-30
 

Baterías de válvulas VTUS

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Caudal: 600 ... 700 l/min
  • Ancho: 20 mm
  • Conexión: G1/8, NPT 1/8
  • Conexión eléctrica individual
  • Tensión: 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Presión: -0,9 ... 10 bar
  • Clase de protección IP65
  • Válvulas con conexiones roscadas
  • Accionamiento eléctrico, servopilotado, reposición por muelle neumático
  • Perfil distribuidor metálico
  • Placa de alimentación metálica
 
Gama básica
  • Caudal: 1000 ... 1300 l/min
  • Ancho: 25 mm
  • Conexión: G1/4, NPT 1/4
  • Conexión eléctrica individual
  • Tensión: 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Presión: -0,9 ... 10 bar
  • Clase de protección IP65
  • Válvulas con conexiones roscadas
  • Accionamiento eléctrico, servopilotado, reposición por muelle neumático
  • Perfil distribuidor metálico
  • Placa de alimentación metálica
 
Gama básica
  • Caudal: 1600 ... 2300 l/min
  • Ancho: 30 mm
  • Conexión: G3/8, NPT 3/8
  • Conexión eléctrica individual
  • Tensión: 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Presión: -0,9 ... 10 bar
  • Clase de protección IP65
  • Válvulas con conexiones roscadas
  • Accionamiento eléctrico, servopilotado, reposición por muelle neumático
  • Perfil distribuidor metálico
  • Placa de alimentación metálica