Productos
Válvulas
Válvulas industriales y válvulas para fluidos de accionamiento neumático y mecánico
Válvula de asiento inclinado VZXF
Válvulas de asiento inclinado VZXA
Válvulas aprisionadoras VZQA
Válvulas de diafragma VZDB
Válvulas de bola VZBD
Válvulas de bola VZBE
Válvulas de bola VZBF
Válvulas de bola VAPB
Unidades de accionamiento con válvulas de bola VZPR
Válvulas de bola y unidades actuadoras de válvula de bola VZBM
Válvulas de bola y válvulas de bola con actuador VZBC
Válvulas de bola y válvulas de bola con actuador VZBA
Válvulas neumáticas VLX
 

Válvulas aprisionadoras VZQA

  Imprimir  
  • Conexión: 1/4", 1/2", Clamp
  • Rosca G o NPT
  • Margen de presión: 0 ... 6 bar
  • Accionamiento neumático
  • Válvula aprisionadora de 2/2 vías
  • Cuerpo de aluminio, acero inoxidable (Clean Design)
  • Material hermetizante: EPDM, NBR, silicona
  • Para el control de substancias líquidas/en polvo, substancias sólidas y mezclas de diversas substancias.