Ferdeülékes szelep VZXA
Extrém áramlási sebesség, könnyen tisztítható kivitel és moduláris szerkezet. A szeleptestek és a hajtóművek szabadon kombinálhatók: Ennek következtében üzemeltetéskor a felhasználó nagyobb rugalmasságnak örvendhet.
- Nagyon rugalmas, rendkívül nagy áramlási sebesség
- Hosszú élettartam
- Rozsdamentes acél vagy Ecobrass armatúra rozsdamentes acél vagy polimer aktuátorokkal
- Moduláris felépítés
- Higiénikus, szennyeződésálló kivitel
- Gyors és egyszerű karbantartás
- Egyszerű és robusztus: ideálisan megfelel szinte minden közegnek, 600 mm2/s viszkozitásig
- Magas vegyi- és hőállóság
- Fenntartható az egyszerűsített javíthatóságnak köszönhetően a meghosszabbított életciklus révén
- Fenntartható termelés alternatív anyagokkal