제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
로드리스 실린더
-회전 드라이브
Tandem cylinders, high-force cylinders and multi-position cylinders
가이드 포함 드라이브
스토퍼 실린더 및 피드 분리기
클램핑 실린더
Diaphragm actuators and bellows cylinders
회전 인덱스 테이블
프로세스 자동화를 위한 서보 드라이브
충격 완충기
Classic
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
 
 

공압 드라이브

= 핵심 제품군
  인쇄  
핵심 제품군
  • 피스톤 로드 포함 실린더: 콤팩트 실린더로써, 박형 실린더, 원형 실린더, 박형 실린더, 소형 실린더, 카트리지 실린더, 스테인리스 스틸 실린더
  • ATEX 규정에 따른 폭발 환경에 적합한 제품군, 부식 방지용, 클린 환경군에 적합
 
핵심 제품군
  • 콤팩트 선형 드라이브(가이드 포함/ 미 포함): 기계적으로 마운팅 옵션과의 결합된 실린더와 전기적으로 압력제어나 누수 방지 시스템으로 사용될 수 있게 결합된 실린더
 
핵심 제품군
  • 좁은 피팅 공간 및 조정 가능한 회전 각도의 소형 반-회전 드라이브, 또한 트윈 피스톤 회전 드라이브와 같이 모듈식 선택한 유형은 ATEX-지침에 따라 폭발이 발생될 수 있는 환경에 적합합니다.
 
  • 같은 피스톤 직경과 행정거리를 갖는 2, 3, 4 실린더보다 더욱 견고함
  • 같은 피스톤 직경과 서로 다른 행정거리를 갖는 2 -5개의 실린더 간의 연결을 통해 최대 6개의 포지션 설정이 가능
 
핵심 제품군
  • 슬라이드 포함 드라이브, 로드 가이드 또는 정밀 피스톤 로드 가이드.
 
  • 물건을 실은 캐리어 또는 팔레트를 이송할 때 멈춤 또는 분리 - 끊김없는 움직임, 저소음, 안전한 정지 기능
  • 압축 공기가 필요하지 않는 고속 이송 시스템, 간편한 설치
 
  • Compact cylinders without piston rod with membrane and a much shorter stroke than bellows cylinders.
  • Clamping system with pneumatic drive
 
  • 로드리스 다이아프램 드라이브: 전조 러버 벨로우즈 및 호스 포함 2개의 금속 플레이트로 구성된 디자인.
 
  • 어셈블링 및 패키징 장비, 드릴링 스테이션 및 기타의 작업물이나 툴이 회전하는 어플리케이션에서 회전 인덱싱 작업용 유니트.
 
핵심 제품군
  • 반-회전 드라이브
  • 선형 드라이브에 변위 엔코더 포함/미 포함
  • 선형 드라이브에 대한 측정 유니트
 
핵심 제품군
  • 행정 거리 1.7 ... 60 mm
  • 스토로크 당 최대 에너지 흡수량 0.005 ... 384 J
  • 조절 가능한 쿠셔닝, 자가 조절 쿠셔닝, 유연한 쿠션링
  • 운동 에너지 완충 역할.
 
  • 대체 가능한 제품이 있는 제품 타입
 
핵심 제품군
  • 마운팅 부품, 부착 파트, 피스톤 로드 부착물 및 드라이브용 가이드.