Czujnik przepływu SFAW
Łatwa kontrola płynnych mediów: Czujnik przepływu SFAW mierzy przepływ, zużycie i temperaturę płynnych mediów. Prosta obsługa i czytelny wyświetlacz sprawiają, że SFAW zapewnia duże bezpieczeństwo procesowe.
- Monitorowanie obiegu chłodzenia, monitorowanie nieszczelności lub zerwania kabla, monitorowanie wody procesowej, monitorowanie napełnienia
- Przyłącze na wejściu: przyłącze zaciskowe DN15, DN20, złączka 13 mm, gwinty wewnętrzne G1/2, G3/4, G1, przyłącze we własnym zakresie
- Opcjonalnie ze zintegrowanym czujnikiem temperatury
- Podłączenie do systemów nadrzędnych za pomocą 2 wyjść dwustanowych, wyjścia analogowego i/lub interfejsu IO-Link
- Certyfikat: RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
- Obrotowy wyświetlacz, 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i 180° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
- Zrównoważona eksploatacja dzięki monitorowaniu płynów procesowych