Aby uczcić 100-lecie firmy, Festo zaprojektowało niezwykłą aplikację w postaci Incredible Machine. Nie wytwarza konkretnego produktu, ale działa na zasadzie maszyny Rube'a Goldberga, w której jeden impuls uruchamia następny. Incredible Machine pokazuje historię technologii automatyzacji od przeszłości do teraźniejszości i odzwierciedla nasze różnorodne kompetencje i rozległą wiedzę.
Ukazuje fascynację technologiami ruchu – czy to pneumatyczną, elektryczną, cyfrową czy ich kombinacją – oraz kluczowe branże, w których działa Festo, inspiruje do zainteresowania się techniką i daje wgląd w to, jak może wyglądać przyszłość automatyzacji – ponieważ wynalazczość i duch pionierstwa od zawsze były częścią naszego DNA.
Tak jak trzepot skrzydeł motyla może wywołać łańcuch ruchów, tak czasami niewielki impuls może przynieść znaczące zmiany. Nasz eMotionButterfly wprawia więc maszynę w ruch. Podczas tej podróży spoglądamy wstecz na naszą historię, ale przede wszystkim patrzymy w przyszłość.
W 12 modułach impuls ruchu przebiega na łącznej długości 14 metrów, uruchamiając reakcję łańcuchową różnych funkcji ruchu w maszynie. W maszynie zainstalowano ponad 1000 produktów Festo oraz ponad 1,8 kilometra przewodów i kabli.
Wprawiamy świat w ruch dla naszych klientów. Upraszczając to, co skomplikowane, dzięki innowacjom. Stawiamy na jakość i efektywność. Automatyka Festo oferuje odpowiednie rozwiązania dla wszystkiego, co jest potrzebne do osiągnięcia trwałego sukcesu - od pneumatyki i Controlled Pneumatics po automatykę elektryczną, cyfryzację i sztuczną inteligencję. Kompatybilność i bezproblemowa integracja. Nazywamy to Seamless Automation.
Dzięki naszej szerokiej wiedzy oferujemy doradztwo niezależnie od technologii, a tym samym umożliwiamy inteligentne innowacje i maksymalne oszczędności CO₂. Jako lider innowacji będziemy nadal wyznaczać pionierskie trendy w ciągu następnych 100 lat i inspirować wyjątkowymi rozwiązaniami dla szerokiego zakresu branż.
Kwalifikacje są równie ważne jak technologia. Dlatego systematycznie przekazujemy naszą wiedzę poprzez szkolenia techniczne i dalsze kształcenie, które może zaoferować tylko Festo. W skrócie: Naszym celem jest być pierwszym wyborem w dziedzinie automatyzacji – niezależnie od technologii. Razem poruszamy świat. Witamy w World of Motion. Witamy w 100 -leciu Festo.
Duch wynalazczości jest głęboko zakorzeniony w naszej kulturze korporacyjnej. Od momentu powstania wyznaczamy standardy w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań, które spełniają wymagania naszych klientów. Ta innowacyjna siła oznacza, że Festo jest obecne na całym świecie. Pierwsze międzynarodowe firmy zostały założone już w 1956 roku. Od tego czasu firma stale się rozwija, oferując innowacyjne rozwiązania automatyzacji i szkolenia techniczne.
Każde nowe rozwiązanie to jak ruch skrzydeł, po którym nadchodzą kolejne innowacje. Wszystko zaczęło się od naszych pierwszych produktów pneumatycznych, które położyły podwaliny pod nasze doświadczenie w automatyzacji. Wprowadzenie elektronicznej jednostki sterującej FPC 606 jest jednym z pierwszych produktów programu rozwoju elektroniki Festo.
1989 Na rynku pojawia się pierwsza wyspa zaworowa łącząca technologię zaworów z nowoczesną elektroniką. Nasze zaangażowanie w uczenie się przez całe życie i ciągłe innowacje napędza nas do odkrywania nowych technologii w celu zapewnienia najlepszej obsługi naszym klientom na całym świecie i spełnienia ich wymagań.
Megatrendy, takie jak cyfryzacja i elektryfikacja, a także wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, mają również wpływ na edukację techniczną. Uczenie się przez całe życie jest kluczem do kształtowania przyszłych zmian i napędzania innowacji. Festo Didactic umożliwia dzisiejszym i przyszłym wykwalifikowanym pracownikom sprostanie nowym wyzwaniom dzięki praktycznym rozwiązaniom edukacyjnym w zakresie szkoleń technicznych i dalszej edukacji.
W module impuls podąża za fazami uczenia się, przez które ludzie przechodzą w różnych sytuacjach życiowych. Poprzez Bionic Flower, Festo Didactic kieruje swoją ofertę do dzieci w wieku szkolnym, aby zainteresować je przedmiotami STEM w młodym wieku. Dla zawodów technicznych nauka rozpoczyna się od podstaw pneumatyki i elektryki, następnie obejmuje przetwarzanie danych na kierunkach inżynierskich, a kończy się na idei uczenia się przez całe życie w pracy zawodowej. Centralnym elementem jest cyfrowa platforma edukacyjna Festo Learning Experience (Festo LX), która skutecznie łączy teorię z praktyką. Systemy szkoleniowe, takie jak SkillsConveyor do podstawowego szkolenia w zakresie technologii automatyzacji i mechatroniki, oferują cenne doświadczenie praktyczne.
Umożliwiamy producentom samochodów optymalizację procesów produkcyjnych i promowanie zrównoważonego rozwoju . Aby zmniejszyć emisję CO₂, zmieniamy nie tylko sposób, w jaki poruszamy się pojazdami, ale także sposób ich produkcji. Nasze zaawansowane rozwiązania automatyzacji zwiększają produktywność, skracają czas cyklu i minimalizują ilość odpadów.
Moduł przedstawia cykl, w którym części metalowe są najpierw kształtowane i spawane w serwoprasie. Cyfrowe bliźniaki zbierają dane procesowe i optymalizują parametry. W procesie tzw. 'ślubu' (ang. marriage) korpus baterii zostaje zintegrowany z pojazdem. Na koniec cyklu następuje usunięcie zużytych baterii i recykling materiałów.
Festo angażuje się w gospodarkę o obiegu zamkniętym, oferując technologie, które efektywnie wykorzystują zasoby i zapobiegają powstawaniu odpadów. Wykorzystujemy również sztuczną inteligencję i konserwację predykcyjną, aby pomóc naszym klientom zoptymalizować operacje, przewidzieć potrzeby w zakresie konserwacji i skrócić przestoje.
Nasi klienci sami doświadczają, jak szybko postępuje transformacja cyfrowa. Nigdzie nie dzieje się to szybciej niż w przemyśle elektronicznym: Krótsze cykle innowacji wymagają szybkich, elastycznych systemów - najlepiej przy niższych kosztach. Jest to możliwe tylko w przypadku rozwiązań zautomatyzowanych, które działają niezawodnie i ekonomicznie.
W module impuls zaczyna się w produkcji wafli, wstępnego produktu mikrochipów. Dzięki Controlled Pneumatics i technologii piezoelektrycznej możliwe są bardzo precyzyjne ruchy w zakresie nanometrów w celu zastosowania ścieżek przewodzących. Technologia ta zapewnia również bezpieczeństwo wafli przed uszkodzeniem i kontaktem z tlenem w specjalnych pojemnikach z azotem (foups) podczas transportu do następnej stacji. W kolejnym kroku wafle są pokryte powłoką, zanim zostaną podzielone na pojedyncze mikrochipy.
Produkt przechodzi przez wiele etapów produkcji, aż do momentu jego ukończenia. Podczas tych procesów element jest chwytany, przenoszony, przesuwany, obracany, pozycjonowany, przetwarzany, pakowany i przechowywany. Nasze portfolio dla szybkiej i wydajnej intralogistyki to:
W module impuls podąża za wewnętrzną ścieżką transportu różnych elementów i produktów. Szeroka gama chwytaków pozwala na pewny chwyt elementów o dowolnym kształcie. Modułowy system wykorzystuje silniki skokowe do transportu pojemników transportowych do stacji sortowania przy minimalnych wibracjach i maksymalnej elastyczności. Tam paletyzator sortuje towary i wysyła je do magazynu tymczasowego. Szczególną atrakcją jest oparty na sztucznej inteligencji chwytak do autonomicznego "sięgania do skrzyni".
Kontrolowany przepływ surowców lub płynów jest kluczowym zadaniem w przemyśle przetwórczym. Bezpieczeństwo, precyzja i szybkość - od uzdatniania wody do górnictwa, od pojedynczych komponentów i gotowych do instalacji rozwiązań do zintegrowanych koncepcji automatyzacji, pneumatycznych, elektrycznych lub ich kombinacji.
W module tym impuls przechodzi przez typowe zastosowania w przemyśle przetwórczym, począwszy od uzdatniania wody i precyzyjnego dozowania gazów. Zanim impuls przejdzie do następnego modułu, przechodzi przez klepsydrę. Symbolizuje sterowanie materiałami sypkimi, na przykład w przetwórstwie minerałów.
Wzrost liczby ludności i starzenie się społeczeństwa, rosnące ryzyko chorób i globalna mobilność wymagają efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej. Wzrasta również zapotrzebowanie na odpowiednie profilaktyczne i diagnostyczne procedury zdrowotne. Dział LifeTech w Festo oferuje przełomowe odpowiedzi oraz innowacyjne rozwiązania dla techniki medycznej i automatyzacji laboratoriów.
Wspieramy producentów sprzętu laboratoryjnego i urządzeń medycznych oferując rozwiązania, które zapewniają precyzyjne i powtarzalne wyniki. Dzięki produktom z portfolio automatyki Festo do zastosowań laboratoryjnych i modułom lewitacyjnym SupraMotion, najwyższe standardy czyszczenia i czystości mogą być również spełnione w zaawansowanych technologicznie branżach, takich jak automatyka laboratoryjna lub biotechnologia.
W module impuls przechodzi przez kilka komponentów wykonanych w technologii nadprzewodnikowej. Pozwala na bezdotykową obsługę, ważenie i transportowanie obiektów przez ściany w pomieszczeniach czystych Proces pipetowania wykazuje precyzję w zakresie nanometrów. Nowością na skalę światową jest tutaj unoszenie i transportowanie mikroskopijnych kropli cieczy za pomocą ultradźwięków.
Marzenie o lataniu towarzyszy ludzkości od zarania dziejów, lecz samo latanie istnieje jeszcze dłużej. Na stronie Bionic Learning Network uczymy się od natury, jak lekkość lotu może być realizowana w technologii.
Moduł pokazuje, w jaki sposób bioniczne roboty realizują formy ruchu w locie w oparciu o naturalne modele. Szczególną cechą jest tutaj - częściowo oparta na sztucznej inteligencji - optymalizacja obiektów przy użyciu ultralekkich metod konstrukcyjnych i implementacji inteligencji roju. Każdy bioniczny robot latający ilustruje inną zasadę machania skrzydłami:
Wszystkie żywe istoty na naszej planecie są elastyczne, ale jednocześnie stabilne i odporne. To połączenie coraz częściej znajduje zastosowanie w projektach przyszłości i stwarza nowe możliwości współpracy między ludźmi i maszynami. Wymaga to od robotów zdolności do bezpiecznej interakcji z ludźmi, elastycznej adaptacji i niezależnego dostosowywania się do różnych produktów i scenariuszy.
W module, całkowicie wydrukowane w 3D BionicSoftArm 2.0 chwyta obiekty i bezpiecznie je obejmuje dzięki elastycznym chwytakom. Podobnie jak jego ludzki odpowiednik, składa się z trzech modułów: Ramię, przegub obrotowy (nadgarstek) i elastyczna szczęka chwytaka (dłoń/palec). Dzięki specjalnej konstrukcji z sześcioma mieszkami wewnątrz, nie wymaga już zewnętrznych przewodów, zachowuje swój kształt, a zawory piezoelektryczne regulują jego precyzyjne ruchy palców.
Kolejną nowością jest BionicTurtleWalker. Jest to bioniczny robot kroczący, który porusza się za pomocą pneumatycznego modułu logicznego. Jest on w całości wydrukowany w 3D z poliuretanu. Podczas napełniania sprężonym powietrzem ukośnie ustawione nogi są podnoszone i przesuwane do przodu. BionicTurtleWalker w module pcha kulę do celu.
Ograniczona przestrzeń instalacyjna i trudne warunki środowiskowe wymagają nieszablonowego myślenia podczas procesu projektowania. Dlatego właśnie poszukujemy nowych technologii, aby w przyszłości nadal być idealnym partnerem w dziedzinie ruchu dla naszych klientów. Nowe materiały w połączeniu z innowacyjnymi podejściami mogą rozwiązywać zarówno sprawdzone, jak i nowe zadania związane z ruchem.
Siłownik HASEL steruje palcem i naciska na płytkę sensoryczną HASEL. Wyświetlacz pokazuje, z jaką siłą następuje nacisk. Jeśli zdefiniowana wartość graniczna zostanie przekroczona, rozpocznie się kolejny etap procesu: Elementy piezoelektryczne zapewniają precyzyjne liniowe ruchy kuli. Chwytak piezoelektryczny umieszcza piłkę z powrotem na początku i włącza zapalniczkę piezoelektryczną. Płomień podgrzewa sprężynę SMA , która się skraca. Przewody SMA mogą unieść kulę do kręgli dzięki swojej dużej gęstości energii. Aktuator EAP napina sprężynę, która wyrzuca małą kulkę w górę. Czujnik EAP mierzy intensywność, która jest wyświetlana na wyświetlaczu. Technologie te są wciąż na etapie badań.
Efekt motyla opisuje, w jaki sposób niewielkie zmiany w warunkach początkowych systemu mogą prowadzić do znacząco różnych wyników. Podwójne wahadło jest przykładem efektu motyla - jeśli pozwoli mu się swobodnie kołysać, rozwija chaotyczną dynamikę.
Podwójne wahadło składa się z dwóch wahadeł, które są do siebie przymocowane, przy czym pierwsze wahadło zwisa ze stałego punktu, a drugie wahadło jest przymocowane do końca pierwszego wahadła i może się swobodnie poruszać. Dzięki zastosowaniu strategii sterowania udaje się precyzyjnie kontrolować ruch na ruchomej osi oraz dokonywać dokładnych pomiarów, stabilizując i kontrolując skomplikowane, a nawet chaotyczne systemy ruchu. Sterowanie jest wizualizowane poprzez śledzenie punktu końcowego wahadła w czasie rzeczywistym. Z chaotycznego kształtu powstaje linia prosta. Na końcu Incredible Machine podwójne wahadło symbolizuje, jak impuls ruchu jest absorbowany i przekształcany w ukierunkowany ruch do przodu, ku przyszłości