Silniki serwo

W automatyce przemysłowej silniki serwo Festo oferują prostą obsługę, dużą elastyczność i maksymalną precyzję, a także niezawodność przy wysokiej efektywności kosztowej dla każdego zastosowania. Serwonapędy mogą kontrolować i utrzymywać pozycje, moment obrotowy i prędkości precyzyjnie i w ułamkach sekundy. Umożliwia to stosowanie złożonych napędów maszyn, które mogą również realizować trudne procesy produkcyjne. Z tego powodu silniki serwo są szczególnie przydatne w robotyce i rozwiązaniach automatyzacji.

Więcej produktów można znaleźć w naszej kategorii: Silniki i sterowniki silników serwo

Silniki serwo Festo

Silniki serwo Festo tworzą doskonałe połączenie między systemami mechanicznymi a technologią sterowania, a także są szybkie i łatwe do uruchomienia jako kompletny system napędowy z pakietem Festo Automation Suite. Maksymalne możliwości połączenia sprzętu i oprogramowania (Connectivity) jest naszą zasadą przewodnią: połącz kombinację elektryczną, która dokładnie spełnia wymagania aplikacji - niezależnie od systemu elektromechanicznego i środowiska sterowania.

Festo Automation Suite

Silnik serwo EMMT-AS

Nasz EMMT-AS to dynamiczny, bezszczotkowy, stale wzbudzony synchroniczny silnik serwo prądu przemiennego. Został zaprojektowany głównie z myślą o wymagających i dynamicznych aplikacjach. Silnik z naszego głównego programu charakteryzuje się wyjątkowo niskim momentem obrotowym, co pozwala mu osiągnąć wysoką synchronizację, nawet przy niskich prędkościach, a także dobrą sterowalność i wierność ścieżki w zadaniach pozycjonowania. Szybkie i bezpieczne uruchomienie: dzięki "elektronicznej tabliczce znamionowej" wszystkie ważne dane silnika są przechowywane w silniku. Dlatego też sterownik silnika serwo CMMT-AS może je odczytać i w ten sposób automatycznie sparametryzować silnik serwo. Oszczędzające miejsce rozwiązanie z pojedynczym kablem również znacznie zmniejsza wysiłek związany z instalacją.

Silnik serwo EMMT-AS, EMMT-EC

Silnik serwo EMMB-AS

Kompaktowy i niezwykle ekonomiczny EMMB-AS jest również bezszczotkowym, stale wzbudzonym synchronicznym silnikiem serwo prądu przemiennego. Dostępny w czterech poziomach wydajności, nadaje się do prostych zadań pozycjonowania, szczególnie w przemyśle elektronicznym i montażu małych części, a także w stacjach testowych. Jest on dostępny w standardzie z cyfrowym jednoobrotowym absolutnym systemem pomiarowym, opcjonalnie również z systemem wieloobrotowym. W połączeniu z napędami ELGC, jednostkamimini EGSC i sterownikiem silnika CMMT-AS, uzyskuje się doskonałe współdziałanie wszystkich komponentów.

Silnik serwo EMMB-AS

Silnik serwo EMME-AS

Niezawodny, dynamiczny, precyzyjny: EMME-AS to nasz potężny synchroniczny silnik serwo AC ze zoptymalizowaną technologią połączeń do dynamicznych zastosowań. Silnik jest dostępny z klasycznymi 2-kablowymi standardowymi przewodami. Stopień ochrony IP54 na wałku silnika bez uszczelki, IP65 na wałku silnika z uszczelką oraz dla obudowy silnika i przyłączy zasilania/enkodera zapewniają bezpieczną pracę. Bezszczotkowy, trwale wzbudzony synchroniczny silnik serwo jest dostępny w wersjach z bezpiecznym enkoderem absolutnym, Multi-Turn i HIPERFACE®.

Silnik serwo EMME-AS

W jakich branżach stosowane są silniki serwo?

Rosnąca automatyzacja we wszystkich obszarach budowy maszyn i urządzeń wymaga coraz krótszych czasów cyklu i większej elastyczności przy zmianie produktów. Rozwój ten doprowadził do powstania silników serwo stosowanych obecnie. Silniki te są wykorzystywane głównie w następujących branżach:

  • Technologia pakowania
  • Przemysł tworzyw sztucznych
  • Przemysł metalowy
  • Przemysł napojów i żywności

Silniki serwo są szczególnie cenione w tych branżach, ponieważ są skalowalne pod względem wydajności i zastosowania. Zawsze oferują odpowiednią wydajność - czy to jako bezpośredni napęd dla osi o wysokiej precyzji, czy jako ekonomiczna kombinacja silnika i przekładni. Ponadto nakłady na okablowanie i czas instalacji silników serwo są bardzo niskie, ponieważ mogą one być używane z cyfrową transmisją sygnału i połączonymi kablami.