Vantuz

Vakum vantuzları endüstride, otomasyon teknolojisinde her türlü nesneyi kaldırmak ve taşımak için kullanılır - özellikle vakum sistemlerinde. Burada makine ile iş parçası arasındaki arayüzü oluştururlar. Bir iş parçasının güvenli bir şekilde kavranabilmesini sağlamak için, vakum kapları söz konusu iş parçasının malzeme özelliklerine uygun olarak seçilmelidir. Örneğin, bazı vakum vantuzları özellikle yüksek sıcaklıklarda kullanım için uygunken, diğerleri ağır kirlenmeye karşı yüksek dirence sahiptir.

Festo'dan endüstri için vakumlu vantuzlar

Temel olarak, endüstriyel vakum vantuzları körüklü veya körüksüz olarak yuvarlak veya oval şekilde mevcuttur. Yuvarlak vakum vantuzları özellikle düz iş parçalarının taşınması için çok uygundur. Oval şekilli vakum vantuzları ise daha çok dar ve uzun iş parçalarının işlenmesinde kullanılır. Festo vakumlu vantuzlar çok sayıda farklı çapta mevcuttur ve bu nedenle çok çeşitli ağırlık, yüzey ve şekillere sahip iş parçalarının taşınması için doğru çözümü sunar.

Vantuz VAS/VASB

VAS(B) serisinden bu vakum kabı 11 farklı çapa sahiptir ve bu nedenle çok çeşitli ağırlıklara, yüzeylere ve şekillere sahip iş parçalarının taşınması için uygundur. Yuvarlak veya nitril kauçuk, poliüretan veya silikondan körüklü olarak mevcuttur. Nitril kauçuk malzeme neredeyse evrensel olarak kullanılabilirken, poliüretan özellikle uzun hizmet ömrü ve oldukça yumuşak malzemenin sağladığı nazik işlem nedeniyle ikna edicidir. Silikon ise çok iyi bir sıcaklık direncine sahiptir ve gıda ile kullanım için uygundur.

Vantuz VAS, VASB

Vakum vantuz ESS, vakum vantuz ESV

Vakum kabı ESS, bir vantuz ve sabitlemeli bir destek plakasından oluşur. Emme hacmi 0,002 ... 245 cm³ ve iş parçası yarıçapı 10 ... 680 mm için uygundur. ESV vakum kabı, ESS vakum kabının değiştirilmesi son derece kolay olan bir aşınma parçasıdır. İş parçası yarıçapı 10 ... 680 mm olan 0,318 ... 245 cm³ emme hacimleri için kullanılır. Vakum vantuzu ESS Vakum vantuzu ESV

Vantuz ESS
Vakum vantuz ESV

Vantuz OGVM

Özel kaymaz yapısı sayesinde sağlam vakumlu vantuz OGVM, daha karmaşık konturlara sahip iş parçalarının dinamik olarak taşınması için ilk tercihtir. OGVM yüksek enerji verimliliğine sahiptir: Maksimum yanal kuvvetler, minimum emiş süreleri ve optimum emiş ergonomisi maksimum proses güvenilirliği sağlar. Yuvarlak veya oval, her biri düz, çan şeklinde veya körüklü varyant olarak mevcuttur.

Vantuz OGVM

Oval vakum emişli kavrayıcı ESG

ESG serimiz, farklı malzeme özelliklerine, vantuz şekillerine, sıcaklık aralıklarına ve tutuculara sahip 5.000'den fazla çeşidi olan vantuz tutucular ve vantuzlardan oluşan modüler bir ürün sistemidir. Yuvarlak ve oval ESG vakum emiş pedleri, açı ve yükseklik telafisi ve filtrelerle birlikte mevcuttur. Toplam 15 vantuz çapı ve 6 vantuz şekli arasından sizin için doğru ürünü seçin. Emme hacmi, 10 ... 680 mm iş parçası yarıçapı ile 0,002 ... 245 cm³ arasında değişir.

Vakum tutucu yuvarlak ESG
Vakum tutucu oval ESG-X

Bernoulli tutucu OGGB

Bernoulli tutucu OGGB özellikle ince, kırılgan ve son derece hassas iş parçalarının taşınması için uygundur. Nazik iş parçası kullanımı ve en aza indirilmiş iş parçası teması ile karakterize edilir. OGGB, düşük temaslı, esneklik açısından zayıf, gözenekli ve kırılgan kavrama görevleri için çözümümüzdür.

Bernoulli tutucu OGGB

Neden Festo vakum vantuzları?

Festo'nun vakumlu vantuzları ve vakumlu tutucuları işlev ve kalite açısından etkileyicidir. Modüler ürün yelpazemizde şekil, malzeme ve boyut açısından farklı vakum kaplarının yanı sıra çok çeşitli tutucular, açı ve yükseklik dengeleyiciler ve vakum filtreleri sunuyoruz. Çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek çok sayıda olası kombinasyon vardır.