Vakum tutucu yuvarlak ESG
ESG serisi, yaklaşık 5000 çeşidi ile sizde oldukça geniş bir çözüm yelpazesi sunar. Farklı malzeme özellikleri, vantuz şekilleri, sıcaklık aralıkları ve tutucular arasından seçim yapabilirsiniz.
- 2000'den fazla çeşidi olan bir vantuz tutucu ve vantuzdan oluşan modüler ürün kiti
- Opsiyonel olarak açı kompanzasyonu, yükseklik kompanzasyonu, filtre ile
- Vantuz şekli yuvarlak, 5 modelde
- 15 vantuz çapı
- Emici hacmi: 0.002 … 245 cm³
- Min. iş parçası yarıçapı: 10 … 680 mm
- Vakum bağlantısı: soketli bağlantı veya plastik hortum bağlantı jaklı bağlantı, dişli bağlantı