Ayırma modülü

Festo, separatörleri ile handling teknolojisine dünya çapında çözümler sunar. Festo'nun ayırma modülleri iş parçalarının besleme sürecini kolaylaştırır.
Ayırma modülü serisi, sürekli olarak gelen iş parçalarının ayrılması gerektiğinde (örneğin bir spiral konveyörden veya bir konveyör bandından) ve ayrı ayrı bir sonraki cihaza iletilmek istendiğinde kullanılır. Ayrılacak iş parçasına bağlı olarak tek kumanda kolu ayırıcılar veya iki kumanda kolu ayırıcılar kullanılabilir. İlki genel ayırma veya stoper olarak kullanılabilir. İki kumanda kolu ayırıcı serisinin avantajı, iki parmağın mekanik senkronizasyonu ve buna bağlı olarak kontrolün tek bir valfe indirgenmesidir. Küçük iş parçaları için kullanılırlar.
İticilerin her biri, ayrı eklentiler için montaj seçenekleri sunar, bu da ürünün ayırma görevine mükemmel uyum sağlar. Sensör konseptinin yerden tasarruf sağlayan çözümü Festo separatörlerinin bir başka avantajıdır: SME-8 ve SMT-8 silindir sensörlerimiz aksesuar olarak doğrudan gövde üzerindeki bir sensör oluğuna takılabilir.

Stoper silindirleri ve besleme ayırıcıları

Durdurma silindirleri, taşıma sistemlerindeki makinelerde veya iş parçası taşıyıcılarda, sönümlemeli veya sönümsüz olarak hareketleri durdurmak için kullanılan pnömatik silindirlerdir. Amortisörlü durdurma silindirleri, nakliye sistemlerinde yaklaşık 800 kg'a kadar yükleri durdurabilir. Bunlar öncelikle, bir montaj hattındaki yük gibi hareketli parçaları durdurmak veya engellemek üzere tasarlanmıştır.

Besleme ayırıcıları ayrıca, bir veya daha fazla biriken iş parçası taşıyıcısını belirli temas yüzeylerinde durdurur, yastıklar veya tutar. Ayrıştırma, sürekli bir nesne dizisinden yalnızca bir nesnenin ayrıştırılıp, işleme özgü nedenlerle farklı bir diziye atandığı özel bir durumdur. Üretim otomasyonunda, insanlar esas olarak iş parçalarını ayırmaya (bölmeye) ilgi duymaktadır. Pnömatik ayırıcılarda, ayırma işlevi basınçlı hava beslemesi sayesinde sağlanır.

Festo'nun stoper silindirleri ve besleme ayırıcıları

Durdurma silindiri DFSP

DFSP durdurma silindiri , muylu veya makaralı tasarımlı standart durdurma silindirimizdir. Mafsal tasarımı, dönme önleyici kilitli veya kilitsiz ve dişi dişli veya dişsiz seçenekleriyle sunulmaktadır. Tıkanma silindirinin makaralı versiyonu, dönme önleyici kilit ile birlikte sunulmaktadır. Kompakt tasarımı, üç tarafındaki sensör yuvaları, mükemmel sönümleme özellikleri sayesinde uzun hizmet ömrü ve sağlam piston çubuğu kılavuzu, sizi kesinlikle etkileyecektir. Ağırlığı 90 kg ağırlığındaki iş parçası taşıyıcılarını, paletleri veya paketleri güvenli bir şekilde durdurabilir.

Durdurucu silindir DFSP

DFST stoper silindiri

Yastıklı mafsal kolu mekanizması ve entegre, ayarlanabilir amortisör sayesinde, DFST durdurma silindiri iş parçalarını titreşim ve gürültü olmadan son derece yumuşak bir şekilde durdurur. Ayarlanabilir çalışma yönü (90°, 180°, 270°) silindiri son derece esnek hale getirir ve 800 kg'a varan darbe kütlesi sayesinde aynı zamanda oldukça sağlamdır.

Durdurucu silindir DFST

STAF stoper silindiri

STAF stoper silindiri , geri tepme koruması ve ayırma işlevine sahip, mafsallı kol tasarımlı bir silindirdir. Bu ürün, 150 kg'a kadar olan yüksek enine kuvvetleri emme özelliği ile öne çıkar ve flanş üzerine monte edilmiş bir elektromanyetik valf aracılığıyla, daha uzak mesafelerden bile hızlı bir şekilde kontrol edilebilir. Ayrıca, tek etkili veya çift etkili olarak da mevcuttur.

Durdurucu silindir STAF

Ayırıcı HPV

HPV ayırıcı , iki pistonlu bir versiyonun yanı sıra çift pistonlu, dönmeyen piston çubuğu ve kilitleme mekanizmasına sahip bir versiyonda da mevcuttur. Bu besleme ayırıcı, besleme sürecindeki en az iki tahrik sisteminin yerini aldığı için özellikle uygun maliyetlidir. SME/SMT-8 yakınlık sensörü de muhafazaya entegre edilebilir.

Ayırma modülü HPV

Ayırıcı HPVS

Bizim seperatör HPVS , tek pistonlu ve dönmeyen piston çubuklu versiyonlarda mevcuttur. Burada da SME/SMT-8 yakınlık sensörü gövdeye entegre edilebilir.

Ayırma modülü HPVS

Hız ve akış ayarı

Besleme ve ayırma işlemlerinde zamanlama her şeydir. Valf akış kontrolü sayesinde, strok hızını işleme göre hassas bir şekilde ayarlayabilir ve sıkışmaları veya çift beslemeleri azaltabilirsiniz. Hız kontrol valfi pnömatik çözümü – genellikle pnömatik kısma valfi veya pnömatik kısma – hızlı saha optimizasyonu için size basit bir silindir hız kontrol cihazı sunar.

Akış kontrol vanalarını çevrimiçi satın alın

Güvenilir son konum geri bildirimi için sensörler

Seperatör genellikle yakınlık anahtarlarını bünyesinde barındırır; bu nedenle uç konum geri bildirimi, çok fazla çaba gerektirmeyen bir yükseltmedir. Silindir sensörlerini pnömatik aktüatör limit sensör olarak ekleyin. Bu silindir uç konum sensörleri (genellikle pnömatik silindirler için limit sensörü olarak kullanılır), pistondaki mıknatısı algılar – pnömatik silindirlerde genellikle bir reed anahtarı aracılığıyla – ve silindirin uzama/geri çekilme hareketini güvenilir bir şekilde teyit eder. Bunlar pnömatik silindir strok sonu sensörleri ve sağlam bir silindir sınır anahtarı seçeneği.