Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1-50-10

1002506

GTIN 4052568226077

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
19 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 10 bar
Nennweite
29 mm