Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4V4T-50-20

1002515

GTIN 4052568226169

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G3/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
6.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 20 bar
Nennweite
18 mm