Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-50-3
1002523
GTIN 4052568226244
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
19.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 3 bar
Nennweite
45 mm