Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4V4T-80-10

1002528

GTIN 4052568226282

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
17.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 10 bar
Nennweite
31 mm