Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4V4T-80-16
1002529
GTIN 4052568226299
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
29 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
35 mm