Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N12-120-H3B1-50-16
1002534
GTIN 4052568226343
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1/2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
3.7 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
12 mm