Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-N1-230-H3B1-50-16
1002537
GTIN 4052568226374
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
10.8 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
23 mm