Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N1-230-H3B1-50-10

1002538

GTIN 4052568226381

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
9.6 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 10 bar
Nennweite
23 mm