Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-N2-430-H3B1-50-4
1002543
GTIN 4052568226435
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
28 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 4 bar
Nennweite
43 mm