Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-50-10
1002550
GTIN 4052568226503
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
11 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 10 bar
Nennweite
24 mm