Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-80-10

1002556

GTIN 4052568226565

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 1/4 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
17.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 10 bar
Nennweite
31 mm