Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4V4T-50-7

1002557

GTIN 4052568226572

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 1/2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
25 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 7 bar
Nennweite
35 mm