Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4V4T-80-5

1002564

GTIN 4052568226640

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
39 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 5 bar
Nennweite
45 mm