Parallelgreifer HGPD-35-A

1132945

GTIN 4052568227104

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
267 N
Hub pro Greifbacken
8 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Greifkraftsicherung
ohne