Parallelgreifer HGPD-40-A
1132948
GTIN 4052568227135
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
267 N
Hub pro Greifbacken
10 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Greifkraftsicherung
ohne