Parallelgreifer HGPD-80-A
1132957
GTIN 4052568227227
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
1858 N
Hub pro Greifbacken
20 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Greifkraftsicherung
ohne