Schwenkantrieb DSM-T-16-270-P-A-B
1145092
GTIN 4052568227449
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
16
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 270 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter