Schwenkantrieb DSM-T-32-270-CC-A-B
1145106
GTIN 4052568227548
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
32
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 246 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter