Schwenkantrieb DSM-T-40-270-P-FW-A-B
1145111
GTIN 4052568227579
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
40
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 270 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter