Schwenkantrieb DSM-T-63-270-P-A-B
1145116
GTIN 4052568227609
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
63
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
80 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 270 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter