Dreipunktgreifer HGDD-80-A

1163049

GTIN 4052568227968

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
915 N
Hub pro Greifbacken
12 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter